Energiezähler, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Beheizung, Batterie (2 x AA-Zelle), M-Bus-Modul

187F3029

Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wir haben einen Ersatz.

Energiezähler für kommerzielle Anwendungen

Produktdetails

Bruttogewicht 0.992 Kilogram
Gewicht netto 0.92 Kilogram
Volume 3.014 Liter
EAN 5702428959933

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Anschlussgröße G 1
Anschlusstypen Gewinde
Anwendung Beheizung
Anz. Batterien 2
Batterie Lebensdauer [Jahre] 11 yr
Battery type or Name AA cells Lithium thionyl chloride
China RoHS compliance Out of scope
Description Energiezähler für kommerzielle Anwendungen
Displaytyp LCD
Durchmesser [mm] 20 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Genauigkeitsstandard Klasse 2 nach EN 1434
Genehmigungsbehörde MID
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Integrierter Datenfunk 2 Impulseingänge/-ausgänge
IP-Schutzklasse IP65
Kabel-Isoliermaterial Halogenfrei
Log-Speicherdauer [Monat] 36 mo
Länge [mm] 130 mm
Media Heizsystem gemäß VDI 2035
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 5 °C
Produktetikett Yes
Produktgruppe Energy meters
qp [m³/h] 2.5 m³/h
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP-Dossier Produktname Sonometer 30 HE
Steckplatz 1 M-Bus-Modul
Temperaturfühler Type Pt 500
Typ SonoMeter 30
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] 93 %
Umgebungsklasse E2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 5 °C
Versorgungsspannung Type Batterie (2 x AA-Zelle)
Volumenstrom Messprinzip Ultraschall
Vorübergehende Überlasttemperatur [°C] 150 °C
Weight per battery 19 g
Zulassungstyp Typenzugelassen und erstmalig verifiziert
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] 130 °C
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] 5 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality