Elektronisches Schütz, ECI 50-1
037N0010
überwachte Phasen: 1, Max. Last [A]: 50, Spulenspannung [V] DC [min.]: 5, Spulenspannung [V] DC [max.]: 24
überwachte Phasen: 1, Max. Last [A]: 50, Spulenspannung [V] DC [min.]: 5, Spulenspannung [V] DC [max.]: 24
Bruttogewicht | 1.28 kg |
Gewicht netto | 1.22 kg |
EAN | 5702423108398 |
Bruttogewicht | 1.28 kg |
Gewicht netto | 1.22 kg |
EAN | 5702423108398 |
Max. Last [A] | 50 A |
Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
Produktbeschreibung | Elektronisches Schütz |
Produktgruppe | Schütze und Motorschalter |
Produktname | Elektronisches Schütz |
Spulenspannung [V] DC [max.] | 24 V |
Spulenspannung [V] DC [min.] | 5 V |
Typ | ECI 50-1 |
UL Zulassung | E198251 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 400 V |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
überwachte Phasen | 1 |
Max. Last [A] | 50 A |
Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
Produktbeschreibung | Elektronisches Schütz |
Produktgruppe | Schütze und Motorschalter |
Produktname | Elektronisches Schütz |
Spulenspannung [V] DC [max.] | 24 V |
Spulenspannung [V] DC [min.] | 5 V |
Typ | ECI 50-1 |
UL Zulassung | E198251 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 400 V |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
überwachte Phasen | 1 |