Elektronisches Schütz, ACI 30-1
037N0059
Produktbeschreibung: Analoger Leistungsregler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 400, Max. Last [A]: 30, überwachte Phasen: 1
Produktbeschreibung: Analoger Leistungsregler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 400, Max. Last [A]: 30, überwachte Phasen: 1
Bruttogewicht | 0.71 kg |
Gewicht netto | 0.68 kg |
EAN | 5702423108893 |
Bruttogewicht | 0.71 kg |
Gewicht netto | 0.68 kg |
EAN | 5702423108893 |
Max. Last [A] | 30 A |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Produktbeschreibung | Analoger Leistungsregler |
Produktgruppe | Schütze und Motorschalter |
Produktname | Elektronisches Schütz |
Typ | ACI 30-1 |
UL Zulassung | E198251 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 400 V |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
überwachte Phasen | 1 |
Max. Last [A] | 30 A |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Produktbeschreibung | Analoger Leistungsregler |
Produktgruppe | Schütze und Motorschalter |
Produktname | Elektronisches Schütz |
Typ | ACI 30-1 |
UL Zulassung | E198251 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 400 V |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
überwachte Phasen | 1 |