AAF005A250T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A250T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131U1040

Neu konfigurieren

AAF005A250T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A250) 250 Ampere Korrektur, (E5H) IP54 Hybrid,
(H4) EMV-Klasse A1, (3) Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF005A250T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 350 kg
Gewicht netto 350 kg
Volume 0 l
EAN 5702427920989

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

A-Option (AX) Keine A-Optionen
Anpassung A (X) Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B (X) Keine Anpassung
B-Option (BX) Keine B-Option
Baugröße (E5) Baugröße E5
Beschichtung PCB (C) Beschichtete PCB
Bremse - Safe Stop (X) Kein Bremschopper
C-Option Software (XX) Keine Softwareoption
C0-Optionen MCO (CF) Guard Aktiver Filter
C1-Optionen (X) Keine C1-Option
D-Option (DX) Keine D-Option
Display (G) Grafisches Control Panel
Empfohlenes Werk Lieferant nicht bestimmbar
EMV-Filter (H4) EMV-Klasse A1
Gehäuse (E5H) IP54 Hybrid
Lieferant Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 350
Material Net Weight 350
Modelcode01 AAF005A250T4E5HH4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Nennstrom (A250) 250 Ampere Korrektur
Netzoption (3) Netztrennschalter + Sichrg
Netzspannung (4) 380-480 VAC
Phase (T) 3-Phasig
Produktansicht (Wechseln) Global (Standard)
Produktgruppe Advanced Active Filter AAF
Produktkatalog Ohne
Software Release (SXXX) Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket (X) Standard-Sprachpaket
Typecode AAF005A250T4E5HH4XGC3XXSXXXXAX
Typecode (Teil 2) BXCFXXXDX
VLT Series (005) 005

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality