AAF005A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131U1039

Neu konfigurieren
Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
Customer Service Center

AAF005A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A250) 250 Ampere Korrektur, (E21) IP21/Typ 1,
(H4) EMV-Klasse A1, (3) Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF005A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 521 kg
Gewicht netto 393 kg
Volume 0 l
EAN 5702427920972

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

A-Option (AX) Keine A-Optionen
Anpassung A (X) Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B (X) Keine Anpassung
B-Option (BX) Keine B-Option
Baugröße (E5) Baugröße E5
Beschichtung PCB (C) Beschichtete PCB
Bremse - Safe Stop (X) Kein Bremschopper
C-Option Software (XX) Keine Softwareoption
C0-Optionen MCO (CF) Guard Aktiver Filter
C1-Optionen (X) Keine C1-Option
D-Option (DX) Keine D-Option
Display (G) Grafisches Control Panel
Empfohlenes Werk Lieferant nicht bestimmbar
EMV-Filter (H4) EMV-Klasse A1
Gehäuse (E21) IP21/Typ 1
Lieferant Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 521
Material Net Weight 393
Modelcode01 AAF005A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Nennstrom (A250) 250 Ampere Korrektur
Netzoption (3) Netztrennschalter + Sichrg
Netzspannung (4) 380-480 VAC
Phase (T) 3-Phasig
Produktansicht (Wechseln) Global (Standard)
Produktgruppe Advanced Active Filter AAF
Produktkatalog Ohne
Software Release (SXXX) Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket (X) Standard-Sprachpaket
Typecode AAF005A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
Typecode (Teil 2) BXCFXXXDX
VLT Series (005) 005

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services