AAF005A190T4E5HH4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E5HH4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131N8428

Neu konfigurieren

AAF005A190T4E5HH4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 Ampere Korrektur, (E5H) IP54 Hybrid,
(H4) EMV-Klasse A1, (7) Sicherung
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF005A190T4E5HH4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 384 kg
Gewicht netto 264 kg
Volume 0 l
EAN 5702427913363

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

A-Option (AX) Keine A-Optionen
Anpassung A (X) Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B (X) Keine Anpassung
B-Option (BX) Keine B-Option
Baugröße (D9) Baugröße D9
Beschichtung PCB (C) Beschichtete PCB
Bremse - Safe Stop (X) Kein Bremschopper
C-Option Software (XX) Keine Softwareoption
C0-Optionen MCO (CF) Guard Aktiver Filter
C1-Optionen (X) Keine C1-Option
D-Option (DX) Keine D-Option
Display (G) Grafisches Control Panel
Empfohlenes Werk Lieferant nicht bestimmbar
EMV-Filter (H4) EMV-Klasse A1
Gehäuse (E5H) IP54 Hybrid
Lieferant Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 384
Material Net Weight 264
Modelcode01 AAF005A190T4E5HH4XGC7XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Nennstrom (A190) 190 Ampere Korrektur
Netzoption (7) Sicherung
Netzspannung (4) 380-480 VAC
Phase (T) 3-Phasig
Produktansicht (Wechseln) Global (Standard)
Produktgruppe Advanced Active Filter AAF
Produktkatalog Ohne
Software Release (SXXX) Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket (X) Standard-Sprachpaket
Typecode AAF005A190T4E5HH4XGC7XXSXXXXAX
Typecode (Teil 2) BXCFXXXDX
VLT Series (005) 005

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality