AAF005A190T4E5HH2XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E5HH2XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131U0176

Neu konfigurieren

AAF005A190T4E5HH2XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 Ampere Korrektur, (E5H) IP54 Hybrid,
(H2) EMV-Klasse A2, (7) Sicherung
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF005A190T4E5HH2XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 379 kg
Gewicht netto 259 kg
Volume 0 l
EAN 5702427912038

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

A-Option (AX) Keine A-Optionen
Anpassung A (X) Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B (X) Keine Anpassung
B-Option (BX) Keine B-Option
Baugröße (D9) Baugröße D9
Beschichtung PCB (C) Beschichtete PCB
Bremse - Safe Stop (X) Kein Bremschopper
C-Option Software (XX) Keine Softwareoption
C0-Optionen MCO (CF) Guard Aktiver Filter
C1-Optionen (X) Keine C1-Option
D-Option (DX) Keine D-Option
Display (G) Grafisches Control Panel
Empfohlenes Werk Lieferant nicht bestimmbar
EMV-Filter (H2) EMV-Klasse A2
Gehäuse (E5H) IP54 Hybrid
Lieferant Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 379
Material Net Weight 259
Modelcode01 AAF005A190T4E5HH2XGC7XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Nennstrom (A190) 190 Ampere Korrektur
Netzoption (7) Sicherung
Netzspannung (4) 380-480 VAC
Phase (T) 3-Phasig
Produktansicht (Wechseln) Global (Standard)
Produktgruppe Advanced Active Filter AAF
Produktkatalog Ohne
Software Release (SXXX) Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket (X) Standard-Sprachpaket
Typecode AAF005A190T4E5HH2XGC7XXSXXXXAX
Typecode (Teil 2) BXCFXXXDX
VLT Series (005) 005

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services