AAF005A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131U1034

Neu konfigurieren

AAF005A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 Ampere Korrektur, (E21) IP21/Typ 1,
(H4) EMV-Klasse A1, (3) Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF005A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 391.5 kg
Gewicht netto 271.5 kg
Volume 0 l
EAN 5702427920910

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

A-Option (AX) Keine A-Optionen
Anpassung A (X) Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B (X) Keine Anpassung
B-Option (BX) Keine B-Option
Baugröße (D9) Baugröße D9
Beschichtung PCB (C) Beschichtete PCB
Bremse - Safe Stop (X) Kein Bremschopper
C-Option Software (XX) Keine Softwareoption
C0-Optionen MCO (CF) Guard Aktiver Filter
C1-Optionen (X) Keine C1-Option
D-Option (DX) Keine D-Option
Display (G) Grafisches Control Panel
Empfohlenes Werk Lieferant nicht bestimmbar
EMV-Filter (H4) EMV-Klasse A1
Gehäuse (E21) IP21/Typ 1
Lieferant Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 391.5
Material Net Weight 271.5
Modelcode01 AAF005A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Nennstrom (A190) 190 Ampere Korrektur
Netzoption (3) Netztrennschalter + Sichrg
Netzspannung (4) 380-480 VAC
Phase (T) 3-Phasig
Produktansicht (Wechseln) Global (Standard)
Produktgruppe Advanced Active Filter AAF
Produktkatalog Ohne
Software Release (SXXX) Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket (X) Standard-Sprachpaket
Typecode AAF005A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
Typecode (Teil 2) BXCFXXXDX
VLT Series (005) 005

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services