FC-202P355T4E5HL4TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXD0

134F4810

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Frequenzumrichter
FC-202P355T4E5HL4TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXD0
VLT® AQUA Drive FC-202
(P355) 355 KW / 500 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP54 Hybrid LHD Wahl
LHD + Klasse A1 EMV
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Netztrennschalter + Sichrg
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: E7
Keine C1-Option, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
PROFIBUS DP MCA 101, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P355T4E5HL4TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 271 kg
Gewicht netto 270 kg
Volume 0 l
EAN 5710107446605

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P355 (P355) 355 KW / 500 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E5H IP54 Hybrid LHD Wahl
EMV-Filter L4 LHD + Klasse A1 EMV
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 3 Netztrennschalter + Sichrg
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option A0 PROFIBUS DP MCA 101
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße E7 E7
Typencode Teil 1 FC-202P355T4E5HL4TGC
Typencode Teil 2 3XXSXXXXA0BXCXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150 % (HO) [KW] 315
Leistung 110 % (NO) [KW] 355
kVA 456
Verlustleistung NO [W] 7532
Verlustleistung NO [W] 6724
Verlustleistung HO [W] 6794
Verlustleistung HO [W] 6118
Dauerstrom (NO) [A] 658
Intermitt. Strom (NO) [A] 724
Dauerstrom (NO) [A] 590
Intermitt. Strom (NO) [A] 649
Dauerstrom (HO) [A] 600
Intermitt. Strom (HO) [A] 900
I Nenn (HO) [A] 540
I Max 60s (HO) [A] 810
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 0
Berechnetes Nettogewicht [kg] 0
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P355T4E5HL4TGC
Modellcode 02 3XXSXXXXA0BXCXXXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality