VLT2881PT4B20STR0DBF00A00C0

195N1121

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
15,0 kW / 20 HP, 3X380-480V 50/60Hz,
Ohne Filter (K. EMV), IP20
VLT2881PT4B20STR0DBF00A00C0

Typbezeichnung: VLT2881PT4B20STR0DBF00A00C0

Produktdetails

Bruttogewicht 17.723 kg
Gewicht netto 17.423 kg
Volume 72.54 l
EAN 5702427062863

VLT® 2800 Series

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT Series 28 2800
Nennleistung 81 15,0 kW / 20 HP
Dedizierte Anwendung P Prozess
Phase T 3-phasig
Netzspannung U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Bauform B Bookstyle
Schutzart 20 IP20
Hardware-Konfiguration ST Standard
EMV-Filter R0 Ohne Filter (K. EMV)
Display DB Integr. Display (SLCP)
Feldbus-Option F00 Ohne Feldbus-Option
Anwendungsoption A00 Keine Anwendungsoption
Beschichtung C0 Ohne Beschichtung
Baugröße D Baugröße D
Typencode Teil 1 VLT2881PT4B20STR0DBF00A00C0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Gewicht [kg] 18.5
kVA 22.2
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 18.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 18.5
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 VLT2881PT4B20STR0DBF00A00C0
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality