VLT2822PT4B20SBR5DBF12A00C1

134H5300

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
2,2 kW / 3,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz,
EN 55011 A1 (IT-Netz), IP20
VLT2822PT4B20SBR5DBF12A00C1

Typbezeichnung: VLT2822PT4B20SBR5DBF12A00C1

Produktdetails

Bruttogewicht 4.1 kg
Gewicht netto 3.8 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107704163

VLT® 2800 Series

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT Series 28 2800
Nennleistung 22 2,2 kW / 3,0 HP
Dedizierte Anwendung P Prozess
Phase T 3-phasig
Netzspannung U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Bauform B Bookstyle
Schutzart 20 IP20
Hardware-Konfiguration SB Standard mit Bremse
EMV-Filter R5 EN 55011 A1 (IT-Netz)
Display DB Integr. Display (SLCP)
Feldbus-Option F12 Profibus DP 12 MBaud
Anwendungsoption A00 Keine Anwendungsoption
Beschichtung C1 Mit Beschichtung
Baugröße B Baugröße B
Typencode Teil 1 VLT2822PT4B20SBR5DBF12A00C1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Gewicht [kg] 3.7
kVA 3.6
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 4
Berechnetes Nettogewicht [kg] 3.7
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 VLT2822PT4B20SBR5DBF12A00C1
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality