VLT2811PS2B20STR1DBF10A00C0

195N0043

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
1,1 kW / 1,5 HP, 1X220-240V 50/60Hz,
EN 55011 Klasse A1, IP20
VLT2811PS2B20STR1DBF10A00C0

Typbezeichnung: VLT2811PS2B20STR1DBF10A00C0

Produktdetails

Bruttogewicht 2.2 kg
Gewicht netto 1.9 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427033344

VLT® 2800 Series

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT Series 28 2800
Nennleistung 11 1,1 kW / 1,5 HP
Dedizierte Anwendung P Prozess
Phase S Einphasig
Netzspannung U(in) 2 200-240V AC
Bauform B Bookstyle
Schutzart 20 IP20
Hardware-Konfiguration ST Standard
EMV-Filter R1 EN 55011 Klasse A1
Display DB Integr. Display (SLCP)
Feldbus-Option F10 Profibus DP
Anwendungsoption A00 Keine Anwendungsoption
Beschichtung C0 Ohne Beschichtung
Baugröße A Baugröße A
Typencode Teil 1 VLT2811PS2B20STR1DBF10A00C0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Gewicht [kg] 2
kVA 2.4
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 2.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 2
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 VLT2811PS2B20STR1DBF10A00C0
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality