MCD50790CT7G4X00CV1

175G5566

Dieses Produkt wurde eingestellt.

MCD50790CT7G4X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
incl. grafisches Bedienfeld
Nennspannung: 380-690 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 10%)
Steuerspannung: 24 VAC/VDC
Nennstrom: 790A, AC53a 3-30:50-6
Schutzart: IP00

Typbezeichnung: MCD50790CT7G4X00CV1

Produktdetails

Bruttogewicht 53 kg
Gewicht netto 45 kg
Volume 0 l
EAN 5710108878191

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 5 500
Nennstrom 0790 790A, AC53a 3-30:50-6
Bypass C Dauer-WO.Int.nach Schütz
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 7 380-690 VAC
Gehäuse G4 Baugröße 4
Reserviert X Reserviert
Schutzart 00 IP00
Steuerspannung CV1 24 VAC/VDC
Typencode Teil 1 MCD50790CT7G4X00CV1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 MCD50790CT7G4X00CV1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 50.5
Berechnetes Nettogewicht [kg] 45
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality