MCD50021BT5G1X20CV2

175G5525

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Softstarter MCD 500 mit Grafischem Display, inkl. integriertem Bypass und Motorschutzfunktionen.

Nennleistung:,,7,5 KW ( 400 VAC ),,
Nennspannung:,,200-575 VAC ( ± 10% ),,
Steuerspannung:,,110-240 V AC/DC ( + 10% / - 15% ),,
Netzfrequenz:,,50/60 Hz,,
Nennstrom:,,21 A,,
Verlustleistung:,,39 Watt Bypass ( 4,5 Watt pro Ampere,,
,,in der Startphase),,
Funkentstörung:,,EN55011, Kl. A,,
Schutzart:,,IP20,,
Gehäuseabmessungen:,,( 295 x 150 x 183 ) mm HxBxT,,
Gewicht:,,4,9 kg,,


VLT® Soft Starter MCD 500
incl. grafisches Bedienfeld
Nennspannung:
Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 10%)
Steuerspannung:
Nennstrom:
Schutzart:

Typbezeichnung: MCD50021BT5G1X20CV2

Produktdetails

Bruttogewicht 4.2 kg
Gewicht netto 4.2 kg
Volume 5.616 l
EAN 5710107567522

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality