Bremswiderstand ED14% VLT5001/2807/400V

175U1001

Typ: BWD250620
für VLT-Typen: FCD307 / 2807 (380-480V) / 5001 (380-500V) / FC300 PK75
(380-480/500V)
(nachfolgend allgemeine technische Daten zu dem Bremswiderstand,
Einschaltdauer/Bremsleistung jedoch abhängig von Frequenzumrichtertype,
entnehmen Sie di
Nennleistung: 100W
Widerstandswert: 620Ohm
Bremsleistung:
40% ED/Zykluszeit 120s 200W
30% ED/Zykluszeit 120s 250W
20% ED/Zykluszeit 120s 350W
10% ED/Zykluszeit 120s 600W
5% ED/Zykluszeit 120s 1000W
2% ED/Zykluszeit 120s 2000W
Schutzart: IP65
Abmessungen HxBxT: 110 x 80 x 15mm
Gewicht: 0,3kg

Produktdetails

Bruttogewicht 0.28 kg
Gewicht netto 0.28 kg
Volume 0.249 l
EAN 5702427057999

Brake Resistor

Product Series Standard Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality