BWD500050 BRAKERESISTOR

175U0993

Typ: BWD500050
für VLT-Typen: 2822 (200-240V) / 2840 (200-240V) 2 Stk. parallel / 5004
(200-240V) / 5006(200-240V) 2 Stk. parallel / FC300 P2K2 (200-240V)

(nachfolgend allgemeine technische Daten zu dem Bremswiderstand,
Einschaltdauer/Bremsleistung jedo

Nennleistung: 200W
Widerstandswert: 50Ohm

Bremsleistung:
40% ED/Zykluszeit 120s 400W
30% ED/Zykluszeit 120s 500W
20% ED/Zykluszeit 120s 700W
10% ED/Zykluszeit 120s 1200W
5% ED/Zykluszeit 120s 2000W
2% ED/Zykluszeit 120s 4000W

Schutzart: IP65
Abmessungen HxBxT: 216 x 80 x 15mm
Gewicht: 0,6kg

Produktdetails

Bruttogewicht 0.55 kg
Gewicht netto 0.55 kg
Volume 0.415 l
EAN 5702427041493

Brake Resistor

Product Series Standard Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality