AHF-DB-296-690-50-20-A
130B5199
Oberschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive,
VLT HVAC Drive und VLT AutomationDrive (HO),
690V, P250K zur Reduzierung der Netzrückwirkungen,
Oberschwingungsstrom THiD < 5%.
Nennstrom: 296A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 690V (± 10%)
Netzfrequenz: 50Hz ± 5 %
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U < 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C…40° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 911 x 468 x 550 mm
Gewicht: 224kg