132H2620
Frequenzumrichter
FC-103P7K5T4E20H1TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 KW / 10 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A1 / B
Safe Stop
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
PROFIBUS DP MCA 101, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: A3
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob Sie Kompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.