132H6057
Frequenzumrichter
FC-103P5K5T4E20H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5,5 KW / 7,5 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A1 / B
Safe Stop
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
PROFINET MCA 120, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: A3
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob Sie Kompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.