FC-103P5K5T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

132X6258

Frequenzumrichter
FC-103P5K5T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5,5 KW / 7,5 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A1 / B
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: A3
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P5K5T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 7.1 kg
Gewicht netto 6.8 kg
Volume 22.04 l
EAN 5715253212678

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P5K5 5,5 KW / 7,5 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Filter Klasse A1 / B
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße A3 A3
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P5K5T4E20H1TGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Leistung 110 % (NO) [KW] 5.5
H?he [mm] 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 130,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 190,0
Tiefe [mm] 205,0
Tiefe mit Option?A/B [mm] 220,0
kVA 9.01
Verlustleistung NO [W] 187
Verlustleistung NO [W] 187
Dauerstrom (NO) [A] 13
Intermitt. Strom (NO) [A] 14.3
Dauerstrom (NO) [A] 11
Intermitt. Strom (NO) [A] 12.1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 7.1
Berechnetes Nettogewicht [kg] 6.8
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P5K5T4E20H1TGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality