132N1728
Frequenzumrichter
FC-103P3K0T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,0 KW / 4,0 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A1 / B
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, MCB-105 Relaiskarte
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: A2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob Sie Kompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.