FC-103P355T4E54N2XGC7XXSXXXXAQBKCXXXXD0

132L5239

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Frequenzumrichter
FC-103P355T4E54N2XGC7XXSXXXXAQBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
355 KW / 500 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Typ 12
LHD - AAF006-Filter + A2 EMV
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Modbus TCP MCA 122, Universal-E/A
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: E9
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P355T4E54N2XGC7XXSXXXXAQBKCXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 270.3 kg
Gewicht netto 270 kg
Volume 0 l
EAN 5714853447411

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P355 355 KW / 500 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E54 (E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter N2 LHD - AAF006-Filter + A2 EMV
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 7 Sicherung
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AQ Modbus TCP MCA 122
B-Option BK Universal-E/A
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße E9 E9
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P355T4E54N2XGC
Typencode Teil 2 7XXSXXXXAQBKCXXXXD0
Leistung 110 % (NO) [KW] 355
kVA 456
Verlustleistung NO [W] 15320
Verlustleistung NO [W] 14083
Dauerstrom (NO) [A] 658
Intermitt. Strom (NO) [A] 724
Dauerstrom (NO) [A] 590
Intermitt. Strom (NO) [A] 649
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 270.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 270
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P355T4E54N2XGC
Modellcode 02 7XXSXXXXAQBKCXXXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality