FC-103P2K2T4E20H2TGCXXXSXXXXALB0CXXXXD0

132X0402

Frequenzumrichter
FC-103P2K2T4E20H2TGCXXXSXXXXALB0CXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 KW / 3,0 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A2
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
PROFINET MCA 120, MCB-109 I/O, RTC-Backup
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: A2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P2K2T4E20H2TGCXXXSXXXXALB0CXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 5.1 kg
Gewicht netto 4.8 kg
Volume 19.867 l
EAN 5715253151304

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P2K2 2,2 KW / 3,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Filter Klasse A2
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AL PROFINET MCA 120
B-Option B0 MCB-109 I/O, RTC-Backup
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße A2 A2
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P2K2T4E20H2TGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXALB0CXXXXD0
Leistung 110 % (NO) [KW] 2.2
H?he [mm] 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0
Tiefe [mm] 205,0
Tiefe mit Option?A/B [mm] 220,0
kVA 3.88
Verlustleistung NO [W] 88
Verlustleistung NO [W] 88
Dauerstrom (NO) [A] 5.6
Intermitt. Strom (NO) [A] 6.16
Dauerstrom (NO) [A] 4.8
Intermitt. Strom (NO) [A] 5.28
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 5.1
Berechnetes Nettogewicht [kg] 4.8
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P2K2T4E20H2TGC
Modellcode 02 XXXSXXXXALB0CXXXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality