FC-103P1K1T4E20H2TGCXXXSXXXXALB0CXXXXD0

132X0401

Frequenzumrichter
FC-103P1K1T4E20H2TGCXXXSXXXXALB0CXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1,1 KW / 1,5 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A2
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
PROFINET MCA 120, MCB-109 I/O, RTC-Backup
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: A2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P1K1T4E20H2TGCXXXSXXXXALB0CXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 4.9 kg
Gewicht netto 4.6 kg
Volume 19.867 l
EAN 5715253151298

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P1K1 1,1 KW / 1,5 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Filter Klasse A2
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AL PROFINET MCA 120
B-Option B0 MCB-109 I/O, RTC-Backup
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße A2 A2
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P1K1T4E20H2TGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXALB0CXXXXD0
Leistung 110 % (NO) [KW] 1.1
H?he [mm] 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0
Tiefe [mm] 205,0
Tiefe mit Option?A/B [mm] 220,0
kVA 2.08
Verlustleistung NO [W] 58
Verlustleistung NO [W] 58
Dauerstrom (NO) [A] 3
Intermitt. Strom (NO) [A] 3.3
Dauerstrom (NO) [A] 2.7
Intermitt. Strom (NO) [A] 2.97
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 4.9
Berechnetes Nettogewicht [kg] 4.6
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P1K1T4E20H2TGC
Modellcode 02 XXXSXXXXALB0CXXXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality