132N4209
Frequenzumrichter
FC-103P18KT4E20H1XGXXXXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5 KW / 25 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A1 / B
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
PROFINET MCA 120, Universal-E/A
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: B3
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob Sie Kompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.