132H7370
Frequenzumrichter
FC-103P15KT4E66H1TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E66) IP66 / NEMA 4X
EMV-Filter Klasse A1 / B
Safe Stop
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
PROFIBUS DP MCA 101, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: B1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob Sie Kompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.