FC-103P11KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXRXXD1

132X9155

Frequenzumrichter
FC-103P11KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXRXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A1 / B
Safe Stop
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
MCB-113 Erw. Relaiskarte, FC_D_OPTION_103_D1
Baugröße: B3
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P11KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXRXXD1

Produktdetails

Bruttogewicht 12 kg
Gewicht netto 11.7 kg
Volume 57.75 l
EAN 5715253244068

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P11K 11 KW / 15 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Filter Klasse A1 / B
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option R MCB-113 Erw. Relaiskarte
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D1 MCB-117 Real time clock option
Baugröße B3 B3
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P11KT4E20H1TGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXRXXD1
Leistung 110 % (NO) [KW] 11
Höhe [mm] 399,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 165,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 225,0
Tiefe [mm] 249,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 262,0
kVA 16.6
Verlustleistung NO [W] 278
Verlustleistung NO [W] 278
Dauerstrom (NO) [A] 24
Intermitt. Strom (NO) [A] 26.4
Dauerstrom (NO) [A] 21
Intermitt. Strom (NO) [A] 23.1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 12
Berechnetes Nettogewicht [kg] 11.7
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P11KT4E20H1TGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXRXXD1

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality