FC-103N400T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
FC-103N400T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

132L4480

Frequenzumrichter
FC-103N400T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 KW / 550 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klass A1
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Modbus TCP MCA 122, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: E3H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103N400T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 272.3 kg
Gewicht netto 272 kg
Volume 0 l
EAN 5714853439713

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung N400 (N400) 400 KW / 550 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H4 EMV-Filter Klass A1
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AQ Modbus TCP MCA 122
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße E3H E3H
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typecode FC-103N400T4E20H4XGC
Typecode (Teil 2) XXXSXXXXAQBXCXXXXD0
Bemessungsleis. (HO) [kW] 180% NV
Bemessungsleis. (HO) [kW] 160% NV
Bemessungsleis. (HO) [kW] 150% NV
Bemessungsleis. (NO) [kW] 110% 400
Höhe mit Regen/Loadshare [mm] NV
Höhe [mm] 1578,0
Breite [mm] ohne C Option 507,0
Tiefe [mm] 482,0
Tiefe [mm] mit A u. B Option 482,0
Scheinleistung [kVA] 516
Verlustleist. (NO) [W] 8036
Verlustleist. (NO) [W] 6933
Verlustleist. (HO) [W] NV
Verlustleist. (HO) [W] NV
Nennstrom leichte Überlast [A] 745
I Max 60s (NO) [A] 820
I Nenn (NO) [A] 678
I Max 60s (NO) [A] 746
Nennstrom hohe Überlast [A] NV
I Max 60s (HO) [A] NV
I Nenn (HO) [A] NV
I Max 60s (HO) [A] NV
Brutto Gewicht [kg] 272.3
Netto Gewicht [kg] 272
Material Gross Weight 272.3
Material Net Weight 272
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modelcode01 FC-103N400T4E20H4XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality