132N4513
Frequenzumrichter
FC-103N315T4E54H4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N315) 315 KW / 450 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter Klass A1
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: D2H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob Sie Kompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.