132L0174
Frequenzumrichter
FC-103N250T4E54H2TLC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter Klasse A2
Safe Stop
Grafisches LCP + USB
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
PROFINET MCA 120, Universal-E/A
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: D2H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob Sie Kompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.