132H9349
Frequenzumrichter
FC-103N250T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klass A1
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Modbus TCP MCA 122, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: D4H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob Sie Kompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.