132N5544
Frequenzumrichter
FC-103N200T4E20H4XGC7XXSXXXXAQBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klass A1
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Modbus TCP MCA 122, Universal-E/A
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: D4H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob Sie Kompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.