132N9334
Frequenzumrichter
FC-103N110T4E54H2TGCXXXSXXXXALB0CXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter Klasse A2
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
PROFINET MCA 120, MCB-109 I/O, RTC-Backup
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: D1H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob Sie Kompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.