LD-302P55KTAE55H3BXCXXXS018XAXBXC4XXXDX

134G8845

Frequenzumrichter
LD-302P55KTAE55H3BXCXXXS018XAXBXC4XXXDX

Lift Drive LD-302
(P55K) 55 KW / 75 HP,
3-Phasig, 380 - 400 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Lift Drive
Baugröße: C2
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: LD-302P55KTAE55H3BXCXXXS018XAXBXC4XXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 57.09 kg
Gewicht netto 55.25 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107638109

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality