LD-302P55KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4XXXDX

134G8836

Frequenzumrichter
LD-302P55KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4XXXDX
Lift Drive LD-302
(P55K) 55 KW / 75 HP, 3-Phasig
380 - 400 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Lift Drive
Baugröße: C2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: LD-302P55KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4XXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 57.18 kg
Gewicht netto 55.34 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107638017

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Nennleistung P55K (P55K) 55 KW / 75 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung A 380 - 400 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H3 EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release S018 Lift Drive
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO C4 MCO-305 ( SyncPos)
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C2 C2
Typencode Teil 1 LD-302P55KTAE55H3BGC
Typencode Teil 2 XXXS018XAXBXC4XXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 55
Höhe [mm] 780,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 370,0
Tiefe [mm] 332,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 332,0
kVA 67.9
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 57.18
Berechnetes Nettogewicht [kg] 55.34
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 LD-302P55KTAE55H3BGC
Modellcode 02 XXXS018XAXBXC4XXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality