LD-302P45KTAE20H1BGXXXXS018XAXBRC4X16DX

132N4979

Frequenzumrichter
LD-302P45KTAE20H1BGXXXXS018XAXBRC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P45K) 45 KW / 60 HP, 3-Phasig
380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Lift Drive
Baugröße: C4
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, MCB-102 Encoder-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: LD-302P45KTAE20H1BGXXXXS018XAXBRC4X16DX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 52.98 kg
Gewicht netto 51.39 kg
Volume 228.095 l
EAN 5715253089737

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) LD_ Lift Drive
Produktgruppe LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Nennleistung P45K (P45K) 45 KW / 60 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung A 380 - 400 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release S018 Lift Drive
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BR MCB-102 Encoder-Option
C0-Option MCO C4 MCO-305 ( SyncPos)
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software 16 MCO-361 Lift Controller
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C4 C4
Typencode Teil 1 LD-302P45KTAE20H1BGX
Typencode Teil 2 XXXS018XAXBRC4X16DX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 180 % (HO) [KW] 45
Höhe [mm] 660,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 370,0
Tiefe [mm] 333,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 333,0
kVA 62.4
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 52.98
Berechnetes Nettogewicht [kg] 51.39
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 LD-302P45KTAE20H1BGX
Modellcode 02 XXXS018XAXBRC4X16DX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality