LD-302P30KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4XXXDX

134G8835

Frequenzumrichter
LD-302P30KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4XXXDX
Lift Drive LD-302
(P30K) 30 KW / 40 HP, 3-Phasig
380 - 400 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Lift Drive
Baugröße: C1
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: LD-302P30KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4XXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 41.24 kg
Gewicht netto 39.74 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107638000

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Nennleistung P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung A 380 - 400 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H3 EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release S018 Lift Drive
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO C4 MCO-305 ( SyncPos)
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C1 C1
Typencode Teil 1 LD-302P30KTAE55H3BGC
Typencode Teil 2 XXXS018XAXBXC4XXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 30
Höhe [mm] 685,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 308,0
Tiefe [mm] 311,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 311,0
kVA 34.6
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 41.24
Berechnetes Nettogewicht [kg] 39.74
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 LD-302P30KTAE55H3BGC
Modellcode 02 XXXS018XAXBXC4XXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality