LD-302P22KTAE20H1BXXDXXS018XAXBXC4X16DX

132N9045

Frequenzumrichter
LD-302P22KTAE20H1BXXDXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P22K) 22 KW / 30 HP, 3-Phasig
380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB, Zwischenkreis
Lift Drive
Baugröße: B4
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: LD-302P22KTAE20H1BXXDXXS018XAXBXC4X16DX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 24.06 kg
Gewicht netto 23.1 kg
Volume 144.67 l
EAN 5715253133553

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) LD_ Lift Drive
Produktgruppe LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Nennleistung P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung A 380 - 400 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption D Zwischenkreis
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release S018 Lift Drive
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO C4 MCO-305 ( SyncPos)
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software 16 MCO-361 Lift Controller
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B4 B4
Typencode Teil 1 LD-302P22KTAE20H1BXX
Typencode Teil 2 DXXS018XAXBXC4X16DX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 180 % (HO) [KW] 22
Höhe [mm] 516,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 229,0
Tiefe [mm] 242,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 242,0
kVA 35.3
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 24.06
Berechnetes Nettogewicht [kg] 23.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 LD-302P22KTAE20H1BXX
Modellcode 02 DXXS018XAXBXC4X16DX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality