LD-302P18KTAE20H1BXXDXXS018XAXBXC4X16DX

132N7582

Frequenzumrichter
LD-302P18KTAE20H1BXXDXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P18K) 18,5 KW / 25 HP, 3-Phasig
380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB, Zwischenkreis
Lift Drive
Baugröße: B4
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: LD-302P18KTAE20H1BXXDXXS018XAXBXC4X16DX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 22.56 kg
Gewicht netto 21.6 kg
Volume 144.67 l
EAN 5715253116822

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) LD_ Lift Drive
Produktgruppe LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Nennleistung P18K (P18K) 18,5 KW / 25 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung A 380 - 400 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption D Zwischenkreis
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release S018 Lift Drive
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO C4 MCO-305 ( SyncPos)
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software 16 MCO-361 Lift Controller
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B4 B4
Typencode Teil 1 LD-302P18KTAE20H1BXX
Typencode Teil 2 DXXS018XAXBXC4X16DX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160 % (HO) [KW] 18.5
Höhe [mm] 516,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 229,0
Tiefe [mm] 242,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 242,0
kVA 24.2
Dauerstrom (HO) [A] 35
Intermitt. Strom (HO) [A] 56
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 22.56
Berechnetes Nettogewicht [kg] 21.6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 LD-302P18KTAE20H1BXX
Modellcode 02 DXXS018XAXBXC4X16DX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality