134G8831
Frequenzumrichter
LD-302P11KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4XXXDX
Lift Drive LD-302
(P11K) 11 KW / 15 HP, 3-Phasig
380 - 400 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Lift Drive
Baugröße: B1
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, das die gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zu servoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinie abdeckt.