LD-302P11KTAE20H1BGCXXXS018XAXBXC4XXXDX

134H1234

Frequenzumrichter
LD-302P11KTAE20H1BGCXXXS018XAXBXC4XXXDX

Lift Drive LD-302
(P11K) 11 KW / 15 HP,
3-Phasig, 380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Lift Drive
Baugröße: B3
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: LD-302P11KTAE20H1BGCXXXS018XAXBXC4XXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 14.36 kg
Gewicht netto 13.34 kg
Volume 57.75 l
EAN 5710107662425

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality