FC-102P200T4E54N4UGC5XXSXXXXALBXCXXXXDX

134G3373

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Frequenzumrichter
FC-102P200T4E54N4UGC5XXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P200) 200 KW / 300 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Typ 12
LHD - AAF006-Filter + A1 EMV
Bremschopper + Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Trennsch + Sichrg + Last
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D13
Keine C1-Option, Keine D-Option
PROFINET MCA 120, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P200T4E54N4UGC5XXSXXXXALBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 159 kg
Gewicht netto 139 kg
Volume 0 l
EAN 5710107536825

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P200 (P200) 200 KW / 300 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E54 (E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter N4 LHD - AAF006-Filter + A1 EMV
Bremse - Safe Stop U Bremschopper + Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 5 Trennsch + Sichrg + Last
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AL PROFINET MCA 120
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße D13 D13
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P200T4E54N4UGC
Typencode Teil 2 5XXSXXXXALBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 200
kVA 274
Dauerstrom (NO) [A] 395
Intermitt. Strom (NO) [A] 435
Dauerstrom (NO) [A] 361
Intermitt. Strom (NO) [A] 397
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 390.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 390
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P200T4E54N4UGC
Modellcode 02 5XXSXXXXALBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality