131B8885
Frequenzumrichter
FC-202PK75T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Danfoss VLT® AQUA Drive ist für Wasser- und Abwasseranwendungen ausgelegt. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- und optionalen Funktionen bietet der VLT® AQUA Drive die niedrigsten Gesamtbetriebskosten für Wasser- und Abwasseranwendungen.