FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8877

Frequenzumrichter
FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
0,55 KW / 0,75 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 4.67 kg
Gewicht netto 3.8 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427378568

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung PK55 0,55 KW / 0,75 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Typencode Teil 1 FC-202PK55T4E20H2XXX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150 % (HO) [KW] 0.55
Leistung 110 % (NO) [KW] 0.55
Höhe [mm] 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0
Tiefe [mm] 205,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 220,0
kVA 1.25
Verlustleistung NO [W] 42
Verlustleistung NO [W] 42
Verlustleistung HO [W] 42
Verlustleistung HO [W] 42
Dauerstrom (NO) [A] 1.8
Intermitt. Strom (NO) [A] 1.98
Dauerstrom (NO) [A] 1.6
Intermitt. Strom (NO) [A] 1.76
Dauerstrom (HO) [A] 1.8
Intermitt. Strom (HO) [A] 2.7
Dauerstrom (HO) [A] 1.6
Intermitt. Strom (HO) [A] 2.4
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 4.67
Berechnetes Nettogewicht [kg] 3.8
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202PK55T4E20H2XXX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality