FC-202PK37T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8876

Frequenzumrichter
FC-202PK37T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E66) IP66 / NEMA 4X
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A5
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202PK37T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 11.21 kg
Gewicht netto 10.59 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107019335

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung PK37 (PK37) 0,37 KW / 0,50 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E66 (E66) IP66 / NEMA 4X
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A5 A5
Typencode Teil 1 FC-202PK37T4E66H2XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150 % (HO) [KW] 0.37
Leistung 110 % (NO) [KW] 0.37
Höhe [mm] 420,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 242,0
Tiefe [mm] 200,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 200,0
kVA 0.9
Verlustleistung NO [W] 35
Verlustleistung NO [W] 35
Verlustleistung HO [W] 35
Verlustleistung HO [W] 35
Dauerstrom (NO) [A] 1.3
Intermitt. Strom (NO) [A] 1.43
Dauerstrom (NO) [A] 1.2
Intermitt. Strom (NO) [A] 1.32
Dauerstrom (HO) [A] 1.3
Intermitt. Strom (HO) [A] 1.95
Dauerstrom (HO) [A] 1.2
Intermitt. Strom (HO) [A] 1.8
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 11.21
Berechnetes Nettogewicht [kg] 10.59
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202PK37T4E66H2XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality