7DP-038550-000059730

132L5477

NXP03855-A0T0SSG-A1B5B8E6CP+FL23+DCD2+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 385 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 3RO(NO)
C Slot: 3Pt100, +24 V/EXT+24 V
D Slot: Fieldbus - CANOpen
E Slot: Feldbus–Ethernet, Profinet-EA
Manual: Deutsch
Baugröße 10
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP03855-A0T0SSG-A1B5B8E6CP+FL23+DCD2+ADFIF101+DLDE

Produktdetails

Bruttogewicht 221 kg
Gewicht netto 207 kg
Volume 0 l
EAN 5714853449552

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0385 385 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B B5 3RO(NO)
Erweiterungssteckplatz C B8 3Pt100, +24 V/EXT+24 V
Erweiterungssteckplatz D E6 Fieldbus - CANOpen
Erweiterungssteckplatz E CP Feldbus–Ethernet, Profinet-EA
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +DCD2 DC/DC-Wandler; Uout,max<75 %
Anwendung +ADFIF101 Anw-sw FIF101 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße FR10 Baugröße 10
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typecode 7DP-038550
Typecode (Teil 2) -000059730
Salestext FR1003855-0T
Modelcode01 NXP03855-A0T0SSG-
Modelcode02 A1B5B8E6CP
Modelcode03 +FL23+DCD2
Modelcode04 +ADFIF101
Modelcode05 +DLDE
Netto Gewicht [kg] 207
Brutto Gewicht [kg] 208
Nennleistg leichte Überl. [kW] 200
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 160
Abmessungen B x H x T in mm SEE DRAWING
Nennstrom leichte Überlast [A] 385
Nennstrom hohe Überlast [A] 300
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stock Code 7DP-038550
prüfen, ob abgeschlossen OK
Material Gross Weight 221
Material Net Weight 207
Help Counter 1
Plant from Orderline D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality