7DP-026152-000008118

132H3313

Dieses Produkt wurde eingestellt.

NXP02615-A2H1SSG-A1A30000C5+QGLM+FL23+DPAP+DLDE

NXP02615-A2H1SSG-A1A30000C5+QGLM+FL23+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 261 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Profibus DP (D9-Anschluss)
Manual: Deutsch
Baugröße 09
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP02615-A2H1SSG-A1A30000C5+QGLM+FL23+DPAP+DLDE

Produktdetails

Bruttogewicht 147 kg
Gewicht netto 146 kg
Volume 0 l
EAN 5714853322480

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0261 261 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 2 IP21/NEMA1
EMV-Emissionspegel H IEC61800-3
Bremschopper 1 Eingebauter Bremschopper
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLM Metrische Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A3 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E C5 Profibus DP (D9-Anschluss)
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße FR09 Baugröße 09
Nennleistung 132 132 kW/200 HP
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-026152
Typencode Teil 2 -000008118
Vertriebstext FR0902615-2H
Modellcode 01 NXP02615-A2H1SSG-
Modellcode 02 A1A30000C5+QGLM
Modellcode 03 +FL23
Modellcode 05 +DPAP+DLDE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 146
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 147
Nennleistg leichte Überl. [kW] 132
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 110
Abmessungen B x H x T in mm 480X1150X362
Dauerstrom (NO) [A] 261
Dauerstrom (HO) [A] 205
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode Teil 1 7DP-026152-118QM4
Lagerbestandscode 7DP-026152
auf Vollständigkeit prüfen OK
Salescode part 2 A1A30000C5+QGLM
Netto Gewicht 146
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile B701
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality