Produktansicht (Wechseln) |
GLBL |
Global (Standard) |
|
Produktgruppe |
NXP |
NXP - Produktserie |
|
Angep. Umrichter |
+BM26 |
Vacon Dunkelgrau NXP |
|
Mechanische Modifikation |
S |
Leistgs.einh m.Std-luftkhlg |
|
Netzspannung |
5- |
380-500 VAC |
|
Strom |
0012 |
12 Ampere |
|
Steuertafel |
A |
Alphanumerisches Display |
|
Gehäuse |
2 |
IP21/NEMA1 |
|
EMV-Emissionspegel |
H |
IEC61800-3 |
|
Bremschopper |
1 |
Eingebauter Bremschopper |
|
Elektrische Modifikation |
S |
Standardmßg 6-Puls m. Drosseln |
|
Kartenmodifikationen |
S- |
Direktanschluss/Standard |
|
Versandpaket |
+GSCB |
Kartonkiste als Versandpaket |
|
+W Garantiezeit |
+WT01 |
Garantie 12/18 Monate (+WT01) |
|
Stopfbuchsenoption |
+QGLM |
Metrische Leiterplatte |
|
Erweiterungssteckplatz A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Erweiterungssteckplatz B |
A3 |
1RO(NO/NC),1RO(NC), therm |
|
Erweiterungssteckplatz C |
00 |
Keine Karte |
|
Erweiterungssteckplatz D |
E9 |
OPT-E9-V: 2-Port Ethernet |
|
Erweiterungssteckplatz E |
D2 |
SystemBus(1xGlsfskabl)&CAN-bus |
|
Firmware-Sprachpaket |
+FL23 |
FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII |
|
Dokumentationsebene |
+DPAP |
Printhandbücher |
|
Dokumentationsspracheinst. |
+DLDE |
Deutsch |
|
System-Firmware |
+FNP02 |
Systemsoftware NXP |
|
Softwarelizenz |
+DCD2 |
DC/DC-Wandler; Uout,max<75 % |
|
Anwendung |
+ADFIF101 |
Anw-sw FIF101 NXP, NXI |
|
Parametersatz |
NONE |
keine |
|
Motorparam. Standard |
+LS50 |
Standard-Motorfrequenz 50HZ |
|
Kennzeichnungsoptionen |
+LPC1 |
keine zusätzlichen Kennz. |
|
Spezielle Bedarfslistenstrukt |
+SPC0 |
Bedarfslisten-Standardstrukt |
|
CE-Zulassung |
+GACE |
CE-Zulassung |
|
UL-Zulassung |
+GAUL |
UL-Zulassung |
|
RCM-Zulassung |
+GACT |
RCM-Zulassung N16307 |
|
Schiffszulassung |
NONE |
keine Schiffszulassung |
|
KC-Zulassung |
+GAKC |
Koreanische Zulassung |
|
Ukrainische Zulassung |
+GAUA |
Ukrainische Zulassung |
|
EAC-Zulassung |
+GAEA |
EAC-Zulassung |
|
Region |
-R00 |
International (-R00) |
|
Gerätebaugröße |
FR04 |
Baugröße 04 |
|
Nennleistung |
5K5 |
5.5 kW/7.5 HP |
|
Sub family identification |
NONE |
(NONE)Normkundenbestellung |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Normale Nennleistung |
|
Typencode Teil 1 |
|
7DP-001252 |
|
Typencode Teil 2 |
|
-000008555 |
|
Salestext |
|
FR0400125-2H |
|
Modellcode 01 |
|
NXP00125-A2H1SSS- |
|
Modellcode 02 |
|
A1A300E9D2+QGLM |
|
Modellcode 03 |
|
+FL23+DCD2 |
|
Modellcode 04 |
|
+ADFIF101 |
|
Modellcode 05 |
|
+DPAP+DLDE |
|
Berechnetes Nettogewicht [kg] |
|
5 |
|
Berechnetes Bruttogewicht [kg] |
|
6 |
|
Nennleistg leichte Überl. [kW] |
|
5,5 |
|
Nennleistg. hohe Überlast [kW] |
|
4 |
|
Abmessungen B x H x T in mm |
|
128X327X190 |
|
Dauerstrom (NO) [A] |
|
12 |
|
Dauerstrom (HO) [A] |
|
9 |
|
Produktkatalog |
NO_VIEW |
KEINE ANSICHT |
|
Prefix VXSNXLM |
|
7 |
|
Platform VXSNXLM |
|
D |
|
Stockcode part 1 |
|
7DP-001252-117T1P |
|
Stock Code |
|
7DP-001252 |
|
auf Vollständigkeit prüfen |
|
OK |
|
Netto Gewicht |
|
5 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Fabrik aus Auftragszeile |
|
B701 |
|
Lieferant |
ERR01 |
Lieferant nicht bestimmbar |
|
Empfohlenes Werk |
ERR01 |
Lieferant nicht bestimmbar |
|