7DP-000352-000010050

132H3200

Dieses Produkt wurde eingestellt.

NXP00035-A2H1SSS-A1A20000C3

NXP00035-A2H1SSS-A1A20000C3
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 3 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Profibus DP
Manual: Englisch (English)
Baugröße 04
B Slot: 2RO(NO/NC)

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP00035-A2H1SSS-A1A20000C3

Produktdetails

Bruttogewicht 6 kg
Gewicht netto 5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853321025

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0003 3 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 2 IP21/NEMA1
EMV-Emissionspegel H IEC61800-3
Bremschopper 1 Eingebauter Bremschopper
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen S- Direktanschluss/Standard
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLC Zoll-Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A2 2RO(NO/NC)
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E C3 Profibus DP
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DQCK Kurz-Betriebsanleitung
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße FR04 Baugröße 04
Nennleistung 1K1 1,1 kW/1,5 HP
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-000352
Typencode Teil 2 -000010050
Vertriebstext FR0400035-2H
Modellcode 01 NXP00035-A2H1SSS-
Modellcode 02 A1A20000C3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 5
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 6
Nennleistg leichte Überl. [kW] 1.1
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 0.75
Abmessungen B x H x T in mm 128X327X190
Dauerstrom (NO) [A] 3.3
Dauerstrom (HO) [A] 2.2
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode Teil 1 7DP-000352-116S8L
Lagerbestandscode 7DP-000352
auf Vollständigkeit prüfen OK
Salescode part 2 A1A20000C3
Netto Gewicht 5
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile B701
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality