70-AC3L00112W03A121BM25-000043981

132H7758

Frequency Converter
VACON0020-3L-0011-2+EMC2+QPES+DLNLMI03-0011-2+IP20+EMC2
Vacon 020
3-phasiger AC-Eingang, 208–240 VAC
11 Ampere, IP20, EMV 2-Klasse
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code

Typbezeichnung: VACON0020-3L-0011-2+EMC2+QPES+DLNL

Produktdetails

Bruttogewicht 1.68 kg
Gewicht netto 1.3 kg
Volume 0 l
EAN 5714853369232

Vacon 0010/20

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VACON Vacon
Produktbereich 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Kundenspezifisch +BM25 Vacon0020 Produkt
Regional -R00 International
Eingang -3L 3-phasiger AC-Eingang
Spannung -2 208–240 VAC
Strom -0011 11 Ampere
BESCHREIBUNG STROM 11 AMP
API-Auswahl +SM20 API für Vacon0020
Steckplatz E Zusatzkarte +SE00 Keine Option
Montage -DM Frequenzumrichtermodul
Gehäuse +IP20 IP20
EMV-Klasse +EMC2 EMV 2-Klasse
Gehäusezubehör A +QPES PE-Plattensatz
Gehäusezubehör B +Q000 Keine zusätzliche Option
Dokumentationssprache +DLNL Niederländisch
Dokumentationsebene +DQCK Kurzanleitung
Schildsprache +LLUK Englisch (English)
SW-Paket +F0107 Softwarepaket VACON 20
Anwendung +A0000 Keine besondere Anwendung
Bremse +DBIN DBIN
Display-Einheiten +LSSI Metrische Maßeinheiten
50/60Hz-Einstellung +LS50 50 Hz
Parametersatz +L0000 Kein Parametersatz
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
C-tick-Zulassung +GACT C-tick-Zulassung
KC-Zulassung +GAKC KC-Zulassung
Standardgewährleistung +WT01 12/18 Monate
Gerätebaugröße MI03 MI03
Typencode Teil 1 70-AC3L00112W03A121BM25
Typencode Teil 2 -000043981
Modellcode 01 VACON0020-3L-0011-2
Modellcode 03 +EMC2+QPES+DLNL
Produktkatalog GLBL Global (Standard)
Salestext MI03-0011-2+IP20+EMC2
Berechnetes Nettogewicht [kg] 1.3
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 1.68
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 2.2
Abmessungen B x H x T in mm 100 X 255 X 109
Dauerstrom (NO) [A] 2.4
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Help Counter 1
PRÄF.ALS TEIL D.BESTANDSCODES 70- PRÄFIX FÜR VXS020
BAUGRÖSSE VXS020 A Baugröße A
Standard Lieferant ERR01
auf Vollständigkeit prüfen OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality